Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bearing Assessment Kit

Eine Zusammenstellung von Messgeräten für alle industriellen Fertigungsanlagen

Bearing Assessment Kit

Das Einsteigerpaket des SKF Bearing Assessment Kit macht die Zustandsüberwachung für die Mitarbeiter aus den Bereichen Instandhaltung, Produktion, Zuverlässigkeit und Schwingungsanalyse zu einer einfachen Aufgabe.


Eigenschaften

  • Kontrolle des Lager- und Schmierungszustands
  • Bewertung des allgemeinen Maschinenzustands

Multiparameter-Maschinenbewertung mit dem SKF Bearing Assessment Kit mit folgendem Inhalt:

SKF Machine Condition Advisor
Der SKF Machine Condition Advisor misst simultan die Maschinenschwingungen und -temperatur und erlaubt so Rückschlüsse auf den Maschinen- und Lagerzustand.

SKF Infrarot-Thermometer
Das SKF Hochleistungs-Infrarot-Thermometer misst berührungsfrei mit zwei Laserstrahlen die Temperatur auch aus größeren Entfernungen.

SKF Oil Check Monitor
Der SKF Oil Check Monitor misst Alterung und Verschmutzungsgrad von Öl. Er erkennt erhöhten mechanischen Verschleiß und möglichen Verlust der Schmierfähigkeit des Öls.

Tragekoffer
Aufbewahrung in leichtem, robusten Aluminium-Tragekoffer für Industrieumgebungen
Gewicht: 2,6 kg nur Koffer
Abmessungen (L x B x H) 450 x 330 x 150 mm

SKF logo