Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wireless MicroVibe

Eine sichere Lösung für die tragbare Datenerfassung und Analyse

SKF Wireless MicroVibe
Das SKF Wireless MicroVibe wird mit einem Android-Gerät verbunden (Tablet oder Smartphone). Das Gerät bietet alle Funktionen, die für die tragbare Schwingungsüberwachung erforderlich sind. Das vielseitige, bedienerfreundliche und drahtlose Werkzeug erkennt Probleme und bewertet Maschinenzustände sicher, schnell und einfach.

Das SKF Wireless MicroVibe erfasst Gesamtschwingungs-Pegelmessungen, zeigt sie an, wertet die Messdaten (Schwinggeschwindigkeit und Hüllkurvenbeschleunigung) automatisch aus und ermöglicht so eine sofortige, präzise und zuverlässige Bewertung des Zustands von Maschinen und Lagern.

*Das Android-Gerät (Tablet oder Smartphone) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Eigenschaften

  • Kostengünstig, kompakt und leicht
  • Schnelle Problemerkennung
  • Fachlich anerkannte Bewertungskriterien (ISO-Normen zur Schwingungsklassifizierung und SKF Lagerzustandsbewertung)
  • FFT-Spektrumanalyse
  • Mehrpunktautomatisierung zur schnelleren Datenerfassung
  • Zentrale, simultane Schwingungsmessungen (Hüllkurvenbeschleunigung, Beschleunigung, Geschwindigkeit und Schiefstellungen)
  • Speicherung und Abfrage von Messwerten zur Trendbestimmung und Analyse
  • Datenverwaltungssoftware zur Übertragung der Maschinenschwingungsdaten auf einen Computer zur Trendbestimmung und weiteren Analyse
  • Zuverlässige drahtlose Datenerfassung (WLAN) aus sicherer Entfernung

Leistung ohne Komplexität

SKF Wireless MicroVibe CMAC 4000-K Bausatz
Als praktische Lösung zur Schnellkontrolle und im Verbund mit einem Android-Gerät ist das SKF Wireless MicroVibe unkompliziert im Gebrauch. Das Gerät stellt sich weitgehend automatisch ein. Analysen und Bewertung werden grafisch aufbereitet, damit Maschinenprobleme schnell erkannt werden können.

Das SKF Wireless MicroVibe stellt zusätzliche Funktionen bereit, darunter eine Software zum Extrahieren, Speichern, Bearbeiten und Anzeigen der Messdaten. Es ist ideal für die Datenerfassung auf kleineren Routen geeignet. Die Daten können auf den Desktoprechner übertragen und dort mit der Datenverwaltungssoftware ausgewertet und zur Trendbestimmung genutzt werden. Nach der Übertragung auf den Rechner können die Schwingungsdaten, Trenddaten und Spektren gespeichert, grafisch aufbereitet, zur Trendbestimmung genutzt und für Tabellenkalkulationsprogramme exportiert werden.

Gerätekompatibilität

In der Kompatibilitätsliste sind alle aktuellen Geräte (Tablets) aufgeführt, die für den Einsatz zusammen mit SKF Wireless MicroVibe geeignet sind. Sie finden die Liste unter „Zugehörige Dokumente“ rechts auf dieser Seite.

SKF Wireless MicroVibe - Einführung

Bestelldaten

KurzzeichenCMVL 4000-EN
Sensormodul, je eins (1)  
Sensor (Stinger), je eins (1) 
USB-Kabel, Sensormodul für USB, je eins (1)  
Universal USB Netzteil mit vier Adaptern, je einer (1)  
Zwei Stabmagneten, 18,1 kg, je einer (1)  
Akku (wiederaufladbar), Standard NiMH (AAA), je zwei (2)  
CD: Datenverwaltungssoftware, App, SKF Anwenderhandbuch je eins (1) 
Hinweis: Die erforderlichen Android Tablets und Smartphones sind nicht enthalten und werden von SKF nicht angeboten.
SKF logo