Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Software zur Überprüfung von Elektromotoren

Zum Downloaden von Software-Programmen klicken Sie auf den Link der gewünschten Software.

Baker AWA-IV
Alle AWA-IV Einheiten laufen mit der kompletten Analysesoftware und liefern zuverlässige, reproduzierbare und auswertbare Ergebnisse von einer Vielzahl an Prüfeinrichtungen. Diese Software hat eine vollständige Datenbankfunktionalität für leistungsfähige zustandsabhängige Instandhaltungsprogramme.
Baker AWA-IV Xpe 4.6.0 (Software für XP Embedded)
Baker AWA-IV 4.6.0 Desktop Software-English
Baker AWA-IV 4.6.0 Desktop Software-Deutsch


Baker MTA
Diese Software überträgt die Leistungsfähigkeit der AWA Software auf die digitalen SKF Motor Analysatoren (Baker DX). Die Software erstellt Arbeitsdatenbanken und umfangreiche Berichte und entwickelt Trenddiagramme für die Motorsteuerung.
MTA 3.1.7 Setup
MTA 3.1.7

Baker DC MTA
Diese Software erstellt Arbeitsdatenbanken und umfangreiche Berichte und entwickelt Trenddiagramme für die DC-Motorsteuerung. Die Software wurde speziell für den Einsatz bei der Prüfung von Gleichstrom-Maschinen, -Ankern und -Feldspulen entwickelt.
Baker DC MTA 3.1.7

Baker DX
Aktualisierungen für die Baker DX-Firmware erhalten Sie von SKF CMC-Fort Collins, E-Mail service.cmcfc@skf.com. Bezüglich der Version 1.1.4 der Baker DX Software fordern Sie bitte die Release Notes und Installationshinweise für V. 1.1.4 an und machen sich mit deren Inhalt vertraut. Unter Umständen ist eine Dateikonvertierung erforderlich, wenn die Firmware Ihrer Baker DX Einheit nicht mit mindestens Version 1.1.0 aktualisiert wurde (befolgen Sie bitte die vom Service zur Verfügung gestellten Installationsanleitungen für jeden Download).

Surveyor DX
Die Surveyor DX Software ist ein Softwareprogramm für Windows PCs, das die Berichts- und Archivierungsfunktionen des statischen Motor-Analysators Baker DX über die des reinen Geräts hinaus erweitert. Nutzer können die Daten vom Analysator zu einem PC exportieren, um Testdaten, Analysen und Berichte auf einem Desktop-PC oder einem mobilen Computer zu speichern.
Surveyor DX

EXP4000
Für eine Download-Version der EXP4000 Software wenden Sie sich an SKF, E-Mail service.cmcfc@skf.com.

CM4000
CM4000 ist ein Modul zur kontinuierlichen Überwachung für die Testgeräte der Baureihe EXP4000. Es liefert Echtzeitdaten eines laufenden Motors.
CM4000 3.0.18

T4000
T4000 ist ein Drehmomentmodul für die dynamischen Analysatoren der Baureihe EXP4000. Damit sind Anwender in der Lage, durch eine Drehmomentanalyse schlüssige Beweise für Störungen zu erhalten.
Torque4000 3.0.18

V4000
V4000 ist ein Schwingungsmodul für die Analysatoren der Baureihe EXP4000, das mit der Haystack-Methode eine Schwingungsanalyse durchführt.
V4000 3.0.18

VFD4000
VFD4000 ist ein VFD-Modul (variabler Frequenzantrieb) für die dynamischen Analysatoren der Baureihe EXP4000. Es zeigt die Schwankungen von Frequenz, Geschwindigkeit, Drehmoment und Spannungsniveau in Bezug auf die Zeit und erlaubt dadurch die Identifizierung transienter Überlastung des Motors durch den VFD.
VFD4000 3.0.18

DC4000
DC4000 ist ein Analysemodul für die Analysatoren der Baureihe EXP4000 zur Analyse und Dokumentation von Gleichstrom-Maschinen.
DC4000 3.1.1

DT4000
DT4000 ist ein Desktopmodul für das EXP4000. Es überträgt die Leistungsfähigkeit des EXP4000-Geräts auf den Desktop, sodass Sie dort auch alle Testergebnisse einsehen und schnell und einfach Berichte erstellen können.

EP1000 Kalibrierungs-Software
Die EP Kalibrierungs-Software kann heruntergeladen und zur Kalibrierung von EP Produkten verwendet werden. Zum Herunterladen der Software sowie zur Information darüber, wie das Programm zu installieren ist, klicken Sie die folgenden Links an.
EP Software Utility

Surveyor NetEP/iNetEP
Der SKF Motor Condition Surveyor vergleicht automatisch die vom SKF Online-Motoranalysesystem NetEP erfassten Daten mit benutzerdefinierten Parametern und informiert dadurch über den Zustand der überwachten Maschine.
Surveyor NetEP 1.3.0
NetEP Device Client 1.3.0


SKF logo