Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Analysis and Reporting Manager 2.0

Diese Software ist für das unabhängige Programm Analysis and Reporting Manager v2.0 (CMSW 7311-SL) vorgesehen. Dieses Produkt ist ebenfalls in der SKF @ptitude Analyst 2013-Software (CMSW 7300) enthalten.

Analysis and Reporting Manager v2.0 enthält folgende Funktionen, Verbesserungen und wichtige Wartungs-Updates:
  • Cepstrum-Analyse
  • Hüllkurven (gE)-Analyse
  • Online-SKF-Lagerdatenbankzugriff innerhalb der Software
  • Aus Schwerpunktdaten erstellte Word-Dokumente können sowohl die Tabelle als auch die Polardiagramme zeigen.
  • Saldenberichte enthalten jetzt Saldentabellen wie im SKF Microlog Analyzer
  • Erweiterte Sprachenunterstützung einschl. Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Simplified Chinese, Russisch und Finnisch

Hinweis: Für „Analysis and Reporting Manager“ unter Windows 7 muss Windows Mobile Device Center 6.1 installiert sein.

  1. Laden Sie die Software aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite herunter („Analysis and Reporting Manager 2.0“).
  2. Für den Zugriff auf die Software benötigen Sie ein Passwort. Klicken Sie hier, um das Formular "Passwortanforderung" auszufüllen und zu übermitteln. Der SKF Kundendienst schickt Ihnen dann eine E-Mail mit dem Passwort. Falls Sie kein Passwort erhalten, wenden Sie sich bitte (auf Englisch) an den SKF Kundenservice (CSG-USA@skf.com).

Hinweis: Für die Übersendung des Formulars "Passwortanforderung" wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Wenn Ihr E-Mail-Programm nicht gestartet wird, wenn Sie das Formular mit dem obigen Link absenden, übermitteln Sie die untenstehenden Daten bitte per E-Mail an CSG-USA@skf.com, damit wir Ihnen ein Passwort zustellen können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • Seriennummer „Analysis and Reporting Manager“

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Software herunterzuladen, wenden Sie sich bitte auf Englisch an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).

Download- und Installationsanleitung

  1. Schließen Sie „Analysis and Reporting Manager“ und führen Sie die erforderliche Datensicherung durch.
  2. Speichern Sie die Software aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite („Analysis and Reporting Manager 2.0“).
  3. Öffnen Sie die gespeicherte .zip-Datei und fahren Sie das Installationsprogramm, indem Sie auf die Datei ARM-Setup-x86.exe doppelklicken.
  4. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
  5. Während der Installation werden zusätzliche Hinweise angezeigt, weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Installationshandbuch. 

Hinweis: Zur Anwendung des SKF Microlog Analysators laden Sie den USB-Gerätetreiber unter der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite („USB-Gerätetreiber“) herunter.

SKF logo