Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF @ptitude Analyst 2010 Edition, Wartungs-Update 2 (MR2), DVD-Image

Dieses Wartungs-Update sollte in folgenden Fällen installiert werden:
  • Verwendung von SKF @ptitude Analyst 2010 Edition (Version 6.0)
  • Verwendung von SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR1 (Version 6.2)
  • Verwendung von SKF Microlog Inspector, Version 1.1
  • Verwendung von SKF Multilog IMx (Baureihen -S, -T, -P)
  • Verwendung von Microsoft Windows 7 Professional oder Ultimate
  • Verwendung von Microsoft Windows 7, 32 oder 64 Bit

Hinweis: Weitere Informationen zur Kompatibilität von SKF Software und Hardware mit Windows 7 finden Sie auf der Seite Kompatibilität mit Windows 7 und UAC. Wenn Sie SKF Microlog GX oder AX 3.06 (oder höher) verwenden, müssen Sie den SKF USB-Treiber 1.00.8704 installieren. Sie finden den Treiber auf der Installations-DVD im Verzeichnis TOOLS\AX.

Download- und Installationsanleitung

  1. Schließen Sie alle Anwendungen der SKF Monitoring Suite und führen Sie die erforderlichen Datenbank-Backups durch.
  2. Laden Sie das Wartungs-Update hier herunter.
  3. Füllen Sie bitte das Kundendatenformularaus, damit wir unsere Daten entsprechend aktualisieren können.
  4. Die Download-Datei ist ein ISO-Image der Installations-DVD. Mit entsprechender Software können Sie das Image auf eine DVD brennen. Mit einer geeigneten Software können Sie das Image auch mounten und direkt von der PC-Festplatte ausführen.
  5. Starten Sie das Installationsprogramm, indem Sie die gebrannte DVD einlegen und auf Autorun.exe doppelklicken.
  6. Ausführliche Installationsanweisungen finden Sie auf der Seite Installation und Update von SKF @ptitude Analyst und im aktualisierten Installationshandbuch für SKF @ptitude Analyst (in der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite).

Hinweis: Sie benötigen Ihre Lizenzschlüssel für die 2010 Edition. Die Datei ist 1,3 GB groß. 


Hinweis: Das Versenden des Kundendatenformulars erfolgt über Ihr Standard E-Mail-Programm. Falls sich Ihr E-Mail-Programm beim Versenden des Formulars aus dem obigen Link nicht automatisch öffnet, schreiben Sie bitte eine E-Mail mit folgenden Angaben an CSG-USA@skf.com, damit wir unsere Daten entsprechend aktualisieren können.

  • Name
  • Adresse
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Telefon
  • SKF @ptitude Analyst Suite, Seriennummer
SKF logo