Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Microlog AX, Firmware 4.03

Die SKF Microlog AX Firmware 4.03 ist für die CMXA 80 SKF Microlog AX und CMXA 48 Consultant Reihe geeignet.
  1. Klicken Sie hier, um die Firmware herunterzuladen (194 MB). Speichern Sie die Datei auf Ihrem PC, entpacken Sie die ZIP-Datei und wählen Sie autorun.exe.
  2. Zur Installation der Datei benötigen Sie ein Passwort. Klicken Sie hier, um das Formular „Passwortanforderung“ herunterladen, ausfüllen und übermitteln zu können. Der SKF Kundendienst schickt Ihnen dann eine E-Mail mit dem Passwort. Falls Sie kein Passwort erhalten, wenden Sie sich bitte (auf Englisch) an den SKF Kundenservice (CSG-USA@skf.com).

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die AX-Firmware Version 4.03 für den SKF Microlog Analyzer herunterzuladen, wenden Sie sich bitte auf Englisch an den Technischen SKF Beratungsservice (+1 800 523 7524).

SKF logo