Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Microlog ATEX Zone 2 GX, Firmware 4.03

Die SKF Microlog ATEX Zone 2 GX Firmware 4.03 ist für die CMXA 75 SKF Microlog ATEX Zone 2 GX Reihe geeignet.
  1. Klicken Sie hier, um die Firmware herunterzuladen (155 MB). Speichern Sie die Datei auf Ihrem PC, entpacken Sie die ZIP-Datei und wählen Sie autorun.exe.
  2. Zur Installation der Datei benötigen Sie ein Passwort. Klicken Sie hier, um das Formular "Passwortanforderung" auszufüllen und zu übermitteln. Der SKF Kundendienst schickt Ihnen dann eine E-Mail mit dem Passwort. Falls Sie kein Passwort erhalten, wenden Sie sich bitte (auf Englisch) an den SKF Kundenservice (CSG-USA@skf.com).

Hinweis:
Falls Sie das Formular unter dem o. g. Link nicht versenden können, schicken Sie bitte die nachstehenden Angaben per E-Mail an CSG-USA@skf.com, damit wir Ihnen ein Passwort zukommen lassen können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • Seriennummer des SKF Microlog
  • Geräteidentifikationsnummer des SKF Microlog

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die GX-Firmware 4.03 für ATEX Zone 2 herunterzuladen, wenden Sie sich bitte auf Englisch an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).

SKF logo