Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Microlog Inspector Firmware Version 1.4.4

SKF Microlog Inspector 1.4.4 ist kompatibel mit folgenden SKF MARLIN und SKF Microlog Inspector Modellen: CMDM 5360, 5460, 5660, 6400, 6500, 6600, 6710, 6720 und SKF @ptitude Software 2010 ab einschließlich Version 6.0. Das ältere Modell SKF MARLIN CMDM 6200 wird von dieser Version des SKF Microlog Inspector nicht mehr unterstützt. SKF Microlog Inspector 1.4.4 erfordert keinen neuen Lizenzschlüssel. Ihre aktuellen Lizenzschlüssel für SKF Microlog Inspector 1.0 bleiben gültig. Weitere Informationen finden Sie in der Datei „Systemanforderungen für SKF Microlog Inspector“, die Sie in der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite herunterladen können.
  1. Laden Sie die Firmware aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite herunter („SKF Microlog Inspector Firmware 1.4.4“).
  2. Zur Installation der Datei benötigen Sie ein Passwort. Klicken Sie hier, um das Formular "Passwortanforderung" auszufüllen und zu übermitteln. Der SKF Kundendienst schickt Ihnen dann eine E-Mail mit dem Passwort. Falls Sie kein Passwort erhalten, wenden Sie sich bitte (auf Englisch) an den SKF Kundenservice (CSG-USA@skf.com).

Hinweis: Für die Übersendung des Formulars "Passwortanforderung" wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Wenn Ihr E-Mail-Programm nicht gestartet wird, wenn Sie das Formular mit dem obigen Link absenden, übermitteln Sie die untenstehenden Daten bitte per E-Mail an CSG-USA@skf.com, damit wir Ihnen ein Passwort zustellen können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • SKF @ptitude Inspector/Analyst, Seriennummer
  • Seriennummer SKF MARLIN oder SKF Microlog Inspector

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Firmware für SKF Microlog Inspector 1.4.4 herunterzuladen, wenden Sie sich bitte auf Englisch an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).
SKF logo