Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kompatibilität von Windows 7 und UAC

Kompatibilität von Windows 7 User Account Control (UAC) und Windows 7 (64 Bit)

Einige SKF @ptitude Analyst Anwendungen und Add-ons sowie einige SKF Datenerfassungsgeräte (DADs), die mit SKF @ptitude Analyst kommunizieren, haben Einschränkungen bei Windows 7 UAC und/oder bei Windows 7 (64 Bit). Die folgenden Tabellen spezifizieren diese Einschränkungen.

SKF @ptitude Analyst 2010 MR1 und MR2

(Kernmodule1 und Add-ons2)
Anwendung/Dienstprogramm
Windows 7
32 Bit

Windows 7
64 Bit

Einschließlich der folgenden Dienstprogramme:
  • Transaction Service5
  • SKF Multilog IMx Service5
  • SKF Microlog Service5
  • License Key Manager (erfordert Admin-Rechte)
  • ConfigTool (erfordert Admin-Rechte) 5
  • SKF Multilog IMx Serial Configurator
  • SKF @ptitude Analyst Monitor5
  • Installationsprogramme für alle Anwendungen (erfordert Admin-Rechte)
Ja
Ja

Unterstützende Anwendungen

Anwendung/Dienstprogramm
Windows 7
32 Bit

Windows 7
64 Bit

SKF @ptitude Decision Support Version 3.x [CMSW 7450] (Add-ons + Dienstprogramme)Ja3Nein4
SKF @ptitude Analyst HMI Version 1.x [CMSW 7203]Nein
Nein
SKF Machine Analyst Remote Access Version 1.x [CMSW 5830]Ja
Ja
SKF @ptitude Analyst Thin Client Transfer 2010 [CMSW 7320 und CMSW 7321]Ja
Ja

Schnittstellen und Sonstiges

Anwendung/Dienstprogramm
Windows 7
32 Bit

Windows 7
64 Bit

SAP 4.7 und 7.1 Schnittstelle für SKF @ptitude Decision Support und Kernmodule 1Ja3Nein4
SKF @ptitude Analyst OPC Client Version x.x [CMSW 7473]Ja3Nein4
SKF @ptitude Software Developers Kit Version x.x (@SDK)Ja
Ja
SKF Multilog WMx Database Builder Version x.x (*Referenztabelle Datenerfassungsgeräte)Ja3Nein
SoundByteJa3Ja
PRISM4 ConversionJa3Nein
Ivy, CMU ConfiguratorJa3Nein
DMx ManagerJa3Nein

Hinweis 1: Kernmodule = SKF @ptitude Inspector [CMSW 7200], SKF @ptitude Analyst für SKF Microlog Datensammler/-analysatoren [CMSW 7300] und SKF @ptitude Analyst [CMSW 7400]. Oracle 32-Bit-Clients für Client/Server-Installationen erforderlich.

Hinweis 2: Add-ons = Trend Oil [CMSW 7308] und Work Notification [CMSW 7302]

Hinweis 3: UAC muss auf Stufe „Niedrig“ eingestellt sein.

Hinweis 4: Support geplant für künftige Versionen.

Hinweis 5: Sollten Sie für Ihre Datenbank Oracle verwenden, ist Oracle 32 Bit oder ein Oracle 32-Bit-Client erforderlich, wenn diese Dienstprogramme auf demselben Server oder Client-PC installiert werden.


SKF Multilogs

Datenerfassungsgeräte (DADs)
Firmware mindestens
Windows 7
64 Bit

Anmerkung
SKF Multilog DMx
7.2
Nein

SKF Multilog IMx
0.966
Ja
Einheitstypen: -S, -M,
-T, -P
SKF Multilog WMx
1.1.1.18
Ja
(*) verwendet Database Builder

SKF Micrologs

Datenerfassungsgeräte (DADs)
Firmware mindestens
Windows 7
64 Bit

Anmerkung
SKF Microlog Datensammler/-analysator GX
[CMXA 70]
2.0.2
Ja

SKF Microlog Datensammler/-analysator GX
[CMXA 75]
3.0.6
Ja
64-Bit-Treiber erforderlich
SKF Microlog Datensammler/-analysator AX
[CMXA 80]
3.0.6
Ja
64-Bit-Treiber erforderlich
SKF Microlog Datensammler/-analysator
[CMXA 51-IS]
1.0.3
Ja
Fremd-USB/Seriell-Kabel und 64-Bit-Treiber erforderlich
SKF Microlog Datensammler/-analysator [CMVA 65]3.81
Ja
Fremd-USB/Seriell-Kabel und 64-Bit-Treiber erforderlich

SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN

Datenerfassungsgeräte (DADs)
Firmware mindestens
Windows 7
64 Bit

Anmerkung
SKF Microlog Inspector
[CMDM 6600]
1.0
Ja
Läuft unter Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 5460] Bartec4.23
Ja
Läuft unter Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6200] Intermec 7404.5
Ja
Läuft unter Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6400] Intermec 7414.5
Ja
Läuft unter Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6500] CN3C4.5
Ja
Läuft unter Windows Mobile 2005

Veraltete Online-Systeme

Datenerfassungsgeräte (DADs)
Firmware mindestens
Windows 7
64 Bit

Anmerkung
SKF Multilog W/VT

Nein

SKF Multilog LMU

Nein

SKF Multilog CMU und TMU
5.2.0.1
Ja
Empfohlen für den Betrieb unter Windows XP oder Windows 7 (32 Bit)3

SKF logo