Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zubehör für Inspektionssysteme

Zubehör für Inspektionssysteme
Zur Ergänzung der SKF Microlog Inspector Anwendung und der SKF MARLIN Datenmanager (frühere Generation der Inspektionssysteme) bietet SKF vielfältiges Zubehör an.

Der Zubehörkatalog für SKF Microlog Inspector beschreibt die verfügbaren Komponenten:
  • Wichtigstes Zubehör
  • Kabel
  • Batterien und Elektrozubehör
  • Sonstiges Zubehör
Zum „wichtigsten Zubehör“ gehören Produkte, mit denen Sie Ihr Inspektionssystem optimal nutzen können, u. a.:
  • Wireless Machine Condition Detector (WMCD) (Bild 1)
  • Machine Condition Detector (MCD) Pro IS (Bild 2)
  • MARLIN QuickConnect (MQC) (Bild 3)
  • Infrarot-Thermometer (Bild 4)
  • Tragbares RFID-Lesegerät (Bild 5)
SKF logo