Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Inspektionssysteme

Technologie für automatisierte Kontrollen

SKF Microlog Inspector ist ein leistungsstarkes System für die Protokollierung von Inspektionsdaten. Bediener nutzen das System als Ersatz für mündliche oder schriftliche Protokolle, um ihre Beobachtungen mit präzisen, konsistenten und praktisch auswertbaren Daten zu dokumentieren.

SKF Microlog Inspector eignet sich optimal für:
  • Betriebseffizienz
  • Prozess- und Qualitätskontrollen
  • Kontrolle der Einhaltung von Arbeitsschutz-, Umweltschutz- und Gesetzesvorgaben
  • Zustandsabhängige und vorbeugende Instandhaltung
  • Basisinstandhaltung der Anlagen

Mit SKF Microlog Inspector kann der Anwender schnell und mühelos Schwingungs-, Prozess- und Inspektionsdaten erfassen, speichern und auswerten. Intuitive Displays sorgen für eine deutliche Problembeschreibung und definieren und priorisieren Korrekturmaßnahmen entsprechend festgelegter Parameter. Auf Tastendruck sind Anleitungen verfügbar, die den Anwender bei veränderten Maschinenbedingungen über die jeweils geeigneten Maßnahmen informieren.

SKF Microlog Inspector und Zubehör

SKF logo