Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Microlog Inspector System

SKF Microlog Inspector

SKF Microlog Inspector
SKF Microlog Inspector
SKF Microlog Inspector ist das neueste und modernste von SKF entwickelte System zur Protokollierung von Inspektionsdaten. In der Vergangenheit nutzten Bediener das SKF MARLIN System als Ersatz für mündliche oder schriftliche Protokolle, um ihre Beobachtungen mit präzisen, konsistenten und praktisch auswertbaren Daten zu dokumentieren. SKF Microlog Inspector geht beim Inspektionsprozess noch einen Schritt weiter.

SKF Microlog Inspector ist eine komplett unabhängige Anwendung und nutzt eine äußerst einfache Kommunikationstechnik. Die neu entwickelte Datenerfassung und die Feedback-Displays sind intuitiver und einfach zu verwenden.

SKF Microlog Inspector können Sie auf einer Vielzahl von tragbaren Windows Mobile Computern installieren. Das System ist nicht länger allein auf die USB-Datenübertragung angewiesen, sondern nutzt nun auch LAN, WiFi und sogar mobile Datennetze (3G/GPRS).

Über die Fertigungsumgebung hinaus

Das SKF Microlog Inspector System beschränkt sich nicht allein auf die Fertigungsumgebung, sondern lässt sich auch für Planungs-, Umweltschutz- und Arbeitsschutzkontrollen sowie für andere gesetzliche und firmeninterne Vorgaben einsetzen.

Unternehmensweite Kommunikation

Die SKF @ptitude Inspector Software erlaubt eine detaillierte Analyse und Kommunikation zwischen Fertigung, Instandhaltung, Entwicklung und Werksleitung.

Durch die Verwendung mit dem Wireless Machine Condition Detector (WMCD) können anhand der erfassten Schwingungsdaten Störungen in niedrigen, mittleren und hohen Frequenzbereichen frühzeitig erkannt werden. Dank der Routine-Erfassung von Schwingungsdaten in regelmäßigen Abständen sind kritische Maschinendaten sofort verfügbar, sodass auf Inspektionsreisen und das Abstellen von Wartungsmitarbeitern für geplante Reparaturen verzichtet werden kann.

Unabhängige Anwendung oder gebündelte Systeme

SKF Microlog Inspector ist als unabhängige Anwendung oder als gebündeltes System erhältlich, bei dem die Anwendung auf einem tragbaren Hochleistungsrechner installiert ist. SKF Microlog Inspector kombiniert Anwenderfreundlichkeit mit intelligenter Technologie und automatisiert Prüfungsprozesse in praktisch jeder Anlage.

SKF Microlog Inspector Systeme I-Pro und S-Pro

Diese tragbaren Hochleistungsrechner sind als gebündeltes System mit vorinstallierter SKF Microlog Inspector Anwendung erhältlich. Die intelligente Technik und das ergonomische Design von I-Pro (Bild 1) und S-Pro (Bild 2, Bild 3) verbessern die Effektivität und vereinfachen Routinekontrollen.

Weiterführende Informationen über die SKF Microlog Inspector Anwendung oder die Bündelsysteme enthält das Datenblatt für SKF Microlog Inspector.

„Augmented Reality“ wirbt für SKF Microlog Inspector

Klicken Sie rechts auf den Link „Werbespot SKF Microlog Inspector“, um den SKF Microlog Inspector in Aktion zu erleben. Laden Sie die Apple- oder Android-Version der App „Aurasma“ herunter, scannen Sie den QR-Code in der Anzeige mit Ihrem Smartphone und schauen Sie sich den SKF Microlog Inspector in Aktion an.

Bedienergestützte Zuverlässigkeit (ODR = Operator Driven Reliability )

Im Rahmen eines ODR-Programms nutzen Bediener automatisierte Verfahren zur Protokollierung der Maschinenleistung sowie zur Verarbeitung von Parameterkontrollen und von kritischen Maschinenbedingungen.

SKF Microlog Inspector weist auf erforderliche Korrekturmaßnahmen hin, wenn die beobachteten Bedingungen von den festgelegten Parametern abweichen, und verhindert dadurch häufig schwerwiegendere Probleme.

Produkte für das Energie- und Nachhaltigkeits-Management (ESM)

Das Energie- und Nachhaltigkeits-Management-Team ist ein SKF „Centre of Excellence“ und bietet den SKF Einrichtungen und Kunden Dienstleistungen und Lösungen, mit denen sie dauerhaft umfangreiche Energieeinsparungen erzielen können. Das Team stellt eine Reihe von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr über die Produkte für das Energie- und Nachhaltigkeits-Management.

E-news über den SKF Microlog Inspector

Abonnieren Sie unsere vierteljährlichen E-news für den SKF Microlog Inspector und Sie bleiben immer informiert!
SKF logo