Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Microlog ‒ CMXA 51-IS (ATEX, eigensicher)

SKF Microlog CMXA 51-IS
Das CMXA 51-IS ist ein eigensicheres, stabiles und tragbares Handgerät, mit dem der Benutzer Schwingungs-, Prozess- und Bewegungsdaten in gefährlichen Umgebungen sammeln kann.

Dies betrifft die petrochemische- und pharmazeutische Industrie, die Wasseraufbereitung sowie andere Industriesegmente, in denen IS-Vorschriften zu beachten sind.

Kompatibel mit SKF @ptitude Analyst

Der SKF Microlog Datensammler/-analysator CMXA 51-IS kann mit SKF @ptitude Analyst ab Version 7.x zusammenarbeiten. SKF @ptitude Analyst ist eine Komponente der SKF @ptitude Monitoring Suite, die Messdaten aus einer Vielzahl mobiler und stationärer SKF Datenerfassungsgeräte verarbeiten kann.

SKF Microlog Zubehör

Umfangreiches Microlog Zubehör ist erhältlich, um auch Ihr Zustandsüberwachungsprogramm zu optimieren. Der SKF Microlog Zubehörkatalog informiert Sie über das vielfältige Zubehör zur Ergänzung Ihres SKF Micrologs.
SKF logo