Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Sensorauswahl ‒ Sonstige Spezialmodelle

Nachstehend sind die wichtigsten Eigenschaften anderer Spezial-Schwingungssensoren für verschiedene Anwendungsfälle gelistet.

Gasturbinenanwendungen:
  • Geschwindigkeitssensor, direkte Messung
  • Typ Drehspule
  • Hohe Temperatur, 375 °C (710 °F)

  • CMSS 85 (Bild 1)

Werkzeugmaschinen-Anwendungen:
  • Breiter Frequenzbereich für Spindeln (0,3 Hz bis 10 kHz)
  • Spezialform für integrierte Montage
  • Gutes Signal-Rausch-Verhältnis

Unterwasser-Anwendungen:
  • Sensoren mit integriertem Kabel verwenden
  • Alle MIL-Steckverbinder-Sensoren nutzen IP-68-Steckverbinder/Kabel mit Befestigungsring, Montage mit Silikon-Schmierfett zwecks Luftausschluss
SKF logo