Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Sensorauswahl – Energieerzeugungsindustrie

Nachstehend sind die wichtigsten Eigenschaften eines Qualitäts-Schwingungssensors für Energieerzeuger (fossile Brennstoffe, Kernkraft, Wasserenergie) sowie die jeweiligen Begründungen gelistet:
  • Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung: für die absolute Wellenschwingung
  • Hohe Temperatur, ≥ 120 °C (≥ 250 °F): für Dampfleckagen
  • ±5 % Empfindlichkeitsgenauigkeit: verwendbar für API 670 Maschinenauslöser
  • Hohe EMI/RFI-Abschirmung: Hochspannungsumgebung 

Gut - Allgemeine Überwachung:

Besser
- Erhöhte Temperaturen:

Am besten - Höhere Genauigkeit:
SKF logo