Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

CMPT CTU System

Überwachung und Störungserkennung rund um die Uhr

CMPT CTU
Mit dem CMPT CTU Online-Überwachungssystem können Sie bis zu 64 verteilte CMPT CTU Einheiten an ein Bedienterminal (CMPT HMI) anschließen (Bild 1). Jede CMPT CTU Einheit analysiert die Schwingung und die Temperatur in allen Ebenen ‒ 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das CMPT CTU informiert Sie im Falle eines Alarms. Das Terminal zeigt eine Alarmliste an, einschließlich Alarmprotokoll und der Bedienerbestätigung des Alarmprotokolls.

Mit Prozessanzeigen und Alarminformationen können Sie das Terminal an individuelle Projekte und Kunden anpassen.
  • Hinzufügen von Ausgangsrelais (Option)
  • Anschluss des CMPT HMI an eine SPS zum Datenaustausch
  • Kommunikation von Alarmereignissen per OPC-Schnittstelle, SMS oder E-Mail

Das CMPT CTU lässt sich einfach installieren und nach der Einstellung des Alarmniveaus mühelos bedienen.

Optimierung der CTU-Leistung mithilfe eines Schmierungssteuersystems

Verwenden Sie das mikroprozessorbasierte Steuerzentrum SKF ST-1240 (Bild 2) für die Schmiersysteme SKF DuoFlex, SKF MonoFlex und SKF ProFlex, um zwei separate Schmierkanäle oder Schmiersysteme zu steuern. Zusätzlich zur Schmierungssteuerung kann das Zentrum auch Störungserkennungsfunktionen übernehmen. An das Schmierungssteuerzentrum können bis zu zehn CMPT CTU Einheiten angeschlossen werden.

Anzeige des Schmierungszentrums

Das Schmierungszentrum hat folgende Einsatzbereiche:
  • Anzeige von Temperatur- und bearbeiteten Schwingungssignalen
  • Einstellung von Alarmgrenzen
  • Alarmfunktion (visuell und Relais)
  • Anzeige von Schwingungs- und Temperaturtrends

Jedes CTU zeigt Status und Einstellungen individuell an. Die Schwingungs- und Temperaturmesswerte werden zur Trendbeobachtung im Speicher des Schmierungszentrums gespeichert. Sie können sich ein tägliches oder monatliches Diagramm der Schwingungs- und Temperaturwerte anzeigen lassen.

CMPT CTU Kits

Die CMPT CTU Kits sind Systeme zur Störungserkennung für allgemeine Anwendungsfälle wie z. B. Gebläse, Pumpen, Getriebe und Elektromotoren. Das System basiert auf der Störungserkennungseinheit (CMPT CTU) und dem Alarm- und Anzeigemodul (CMPT DCL). Das Standardgehäuse ist aus Polycarbonat gefertigt und zwecks Sichtbarkeit der Komponenten mit einem Fenster versehen. Im Lieferumfang ist zudem eine Stromversorgungseinheit für CMPT CTU und CMPT DCL enthalten.
SKF logo