Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Regelkreisangetriebener Schwingungs-Impulsgeber – CMSS 420VT

Der CMSS 420VT ist ein stabiler, regelkreisangetriebener Schwingungs-Impulsgeber. Er liefert eine Leistung von 4–20 mA. Diese verhält sich proportional zur gesamten Schwingung in Bezug auf die Geschwindigkeit.

Der CMSS 420VT überwacht ständig den Zustand von Maschinen und überträgt die Daten direkt an eine SPS oder DCS zur Trendbestimmung, Alarmauslösung und Maschinenabschaltung.

Zudem ermöglicht der CMSS 420VT den Zugriff auf Daten des dynamischen Messwertgebers. Die gepufferten Daten liegen für vorübergehende Verbindungen zu mobilen Messgeräten für detaillierte Maschinenfehleranalysen vor.
SKF logo