Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Systeme für die Bergbau-/mineralverarbeitende Industrie

Optimieren Sie die Betriebssicherheit in Bergbau, Erzaufbereitung und Zementproduktion

SKF hat ein Sortiment mit speziellen Produkten für die anspruchsvollen Bedingungen in Bergbau, Erzaufbereitung und Zementproduktion entwickelt. Durch den Einsatz der neuesten Schwingungs- und Temperaturmesstechniken für die Überwachung von Ausrüstung erkennt das System u. a. folgende Störungen:
  • Lose Teile
  • Unwucht
  • Lagerschäden
  • Schmierstoffmangel
  • Hohe Temperaturen

Verwendung als unabhängiges oder integriertes Gerät

Das vorgefertigte und leicht zu installierende System SKF Copperhead kann als unabhängige Einzellösung, aber auch im Rahmen einer automatischen Anlagenüberwachung eingesetzt werden.

Online-Zustandsüberwachungssystem für bewegliche Ausrüstung

SKF Copperhead ist ein Online-Überwachungssystem für bewegliche Anlagen. Das robuste und kompakte System überwacht die Schwingungs-, Temperatur-, Drehzahl- und Belastungswerte mechanischer Fahrzeugsysteme im laufenden Betrieb.

Auswertung weltweit

Kritische Messwerte der beweglichen Anlagen werden automatisch gemeldet und können von Ihren geschulten Mitarbeitern oder von unseren Experten ausgewertet werden. Die Datenabfrage ist weltweit über normale Browser möglich.
Fehlerdiagnosesystem SKF Copperhead
Das Niederkanal-Fehlerdiagnosesystem SKF Copperhead Kit (Bild 1) basiert auf der SKF Copperhead Transmittereinheit (CMPT CTU), dem Alarm- und Anzeigemodul (CMPT DCL) und den SKF Copperhead Sensoren.

Das System wurde für die rauen Bedingungen in Bergbau, Erzaufbereitung und Zementproduktion entwickelt. Es hat die besondere Fähigkeit, sowohl normal- als auch langsamlaufende Anlagen zu überwachen.
CMPT CTU System
Mit dem CMPT CTU Online-Überwachungssystem können Sie bis zu 64 verteilte CMPT CTU Einheiten an ein Bedienterminal (CMPT HMI) anschließen. Dort werden dann rund um die Uhr in allen Ebenen die Schwingungen und Temperaturen analysiert.

Mit Prozessanzeigen und Alarminformationen können Sie das Terminal an individuelle Projekte und Kunden anpassen. Fügen Sie optional Ausgangsrelais hinzu oder schließen Sie das CMPT HMI zum Datenaustausch an eine SPS an. Alarmereignisse können per OPC-Schnittstelle, SMS oder E-Mail kommuniziert werden.
SKF Copperhead Transmitter-Einheit ‒ CMPT CTU
Der SKF CMPT CTU (Bild 2) ist ein digitaler Schwingungs- und Temperaturgeber, der als Teil eines Fehlerdiagnosesystems verwendet werden kann. Der SKF CMPT CTU kann drei verschiedene Analysen von Schwingungssignalen durchführen: Hüllkurvenbeschleunigung (gE), Beschleunigung (g) oder Geschwindigkeit (mm/s oder in./s). Der SKF CMPT CTU verarbeitet Schwingungssignale von Sensoren der Baureihe SKF CMPT und anderen industriellen Beschleunigungsmessern.
SKF Alarm- und Anzeigemodul – CMPT DCL
Das SKF CMPT DCL (Bild 3) ist ein digitales Alarm- und Anzeigemodul. Es wird als Teil eines Fehlerdiagnosesystems verwendet und überwacht analoge Signale von SKF CMPT CTU Schwingungsgebern, verschiedenen Thermoelementen und Widerstandstemperatursensoren (RTD). Das CMPT DCL ist ein Einkanalmodul mit Digitalanzeige und Alarmfunktion mit Ereignis-LED und Relaiskontakten.
Kabel-Beschleunigungssensor
Die flachen integrierten Kabel-Beschleunigungsmesser CMPT 2310 und CMPT 2310T (Bild 5) sind piezoelektrische Beschleunigungssensoren, die speziell für die Überwachung des Maschinenbetriebs in rauen Industrieumgebungen gefertigt werden, darunter Brecher, Schwingsiebe, Förderanlagen, Mühlen usw.

Die flachen integrierten Kabel-Beschleunigungsmesser CMPT 2323 und CMPT 2323T (Bild 6) sind piezoelektrische Beschleunigungssensoren, die speziell für die Überwachung langsamlaufender Maschinen (n < 40 min-1) in rauen Industrieumgebungen gefertigt werden, darunter Horizontalmühlenzapfen, Vertikalmühlenwalzen, Walzenbrecher, Presswalzen usw. Im Verglich zu den Modellen CMPT 2310 sind diese Sensoren empfindlicher und können bei niedrigeren Frequenzen messen.
SKF logo