Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Flansche für SX/BX Muttern

Flansche für SX/BX Muttern
SKFs Reihe mit SX/BX Universal-Kugelgewindetrieben mit serienmäßiger Spitze mit Mutterngewinde (nut threaded nose) zur einfachen Integration in die Baueinheit des Kunden. Optionale Spezialflansche lassen sich an der Spitze mit Mutterngewinde befestigen, sollte diese Montageart sich besser für die Anwendungsintegration eignen.

Eigenschaften und Vorteile

  • FHRF runder Flansch
  • FHSF quadratischer Flansch
  • FHTF Zapfenflansch
  • Standardmäßiger Korrosionsschutz durch Phosphatierung aller Varianten 
  • Spezialflansche für die gesamte SX/BX-Serie
  • Direkte Befestigung an der Spitze mit Mutterngewinde (nut threaded nose)
  • Weitere Möglichkeiten zur Mutternintegration in kundenseitige Baueinheit

Geeigneter Flansch für SX/BX Muttern

SKF logo