Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zubehör

Zur Unterstützung der Anlagenplanung und -montage beim Kunden hat SKF optionales Zubehör für die Muttern und Kugelgewindetriebe entwickelt.

Bei SX/BX-Muttern lassen sich Spezialflansche an der Spitze mit Mutterngewinde befestigen, sollte diese Montageart sich besser für die Anwendungsintegration eignen. Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage.

Eine vollständige Palette mit Stützlagern wurde speziell für Kugelgewindetriebe mit einem Nenndurchmesser ab 16 mm entwickelt. Diese Stützlager lassen sich einfach an den Spindelenden montieren, und zwar gemäß SKFs speziellen Empfehlungen. 

Es sind drei Arten von Stützlagern erhältlich:
für die feste Axialmontage
  • der Typ FLBU, für die feste Radialmontage 
  • der Typ PLBU
  • und für die reine radiale Unterstützung der Typ BUF
Sämtliche Typen werden mit hochwertigen Lagern von SKF montiert, die auf Lebensdauer geschmiert und abgedichtet sind. SKF hält diese Stützlager stets auf Lager, sodass eine schnelle Lieferung möglich ist.

SKF logo