Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Stützlager für präzisionsgerollte Kugelgewindetriebe

SKF bietet eine umfassende Palette an Stützlagern zur Befestigung an den bearbeiteten Enden präzisionsgerollter Kugelgewindetriebe. Drei Arten von Stützlagern sind erhältlich, um die meisten Montagesituationen abzudecken
  • mit Flansch für axiale Belastung
  • mit Basis für radiale Befestigung
  • mit Basis zur radialen Positionierung mit axial verschiebbarem Lager
Diese Stützlager umfassen Hochleistungskugellager von SKF sowie Dichtungslösungen, die eine lange Lebensdauer des gesamten Kugelgewindetriebs bieten.

FLBU Flanschlager

FLBU
Axial festsetzende Flanschlagergehäuse mit SKF Schrägkugellagern
Eigenschaften
  • Präzisionsgehäuse aus brüniertem Stahl
  • Zwei vorgespannte SKF Schrägkugellager der Reihe 72 oder 73, in O-Anordnung
  • Zwei Radialwellendichtringe
  • Standardmäßig selbstsichernde Wellenmutter des Typs Nylstop oder auf Wunsch eine KMT Präzisionswellenmutter
Vorteile:
  • Vollständige gebrauchsfertige Lagereinheit, vereinfachte Konstruktion, einfacherer Bestellvorgang
  • Schnelle Montage am Spindelende
  • Ausschluss der meisten technischen Risiken dank vollständiger Einheit aus Lager und Dichtungen
  • Perfekte Anpassung von Lagerabmessungen und Tragfähigkeit an Gewindetriebeigenschaften
  • Einbau in O-Anordnung, vorgespannt, für mehr Steifigkeit und Präzision bei der Gewindetriebpositionierung
  • Auf Lebensdauer geschmiert/wartungsfrei

PLBU Stehlager

PLBU
Stehlagereinheit mit SKF Schrägkugellagern
Eigenschaften
  • Präzisionsgehäuse aus brüniertem Stahl
  • Hochgenaue Anlageflächen als Referenzeinheitsflächen für die Spindelausrichtung
  • Zwei vorgespannte SKF Schrägkugellager der Reihe 72 oder 73, in O-Anordnung
  • Zwei Radialwellendichtringe
  • Standardmäßig selbstsichernde Wellenmutter des Typs Nylstop oder auf Wunsch eine KMT Präzisionswellenmutter
Vorteile:
  • Vollständige gebrauchsfertige Lagereinheit, vereinfachte Konstruktion, einfacherer Bestellvorgang
  • Schnelle Montage am Spindelende
  • Ausschluss der meisten technischen Risiken dank vollständiger Einheit aus Lager und Dichtungen
  • Perfekte Anpassung von Lagerabmessungen und Tragfähigkeit an Gewindetriebeigenschaften
  • Einbau in O-Anordnung, vorgespannt, für mehr Steifigkeit und Präzision bei der Gewindetriebpositionierung
  • Hohe Steifigkeit durch Befestigung des Gehäusefußes mit Passstiften
  • Auf Lebensdauer geschmiert/wartungsfrei

BUF Stehlager

BUF
Axial verschiebbare Stehlagereinheit mit SKF Rillenkugellager
Eigenschaften
  • Präzisionsgehäuse aus brüniertem Stahl
  • Hochgenaue Anlageflächen als Referenzeinheitsflächen für die Spindelausrichtung
  • Ein SKF Rillenkugellager 62…2RS1
  • Auf Lebensdauer geschmiert und abgedichtet
  • mit Befestigungsring
Vorteile:
  • Vollständige gebrauchsfertige Lagereinheit, vereinfachte Konstruktion, einfacherer Bestellvorgang
  • Schnelle Montage am Spindelende
  • Ausschluss der meisten technischen Risiken dank vollständiger Einheit aus Lager und Dichtungen
  • Reine radiale Lagerung, axiale Verschiebung des Lagers im Gehäuse möglich, zur Vermeidung von Lagerüberlastung durch Systemabweichung, Wärmeausdehnung o. Ä.
  • Auf Lebensdauer geschmiert/wartungsfrei
SKF logo