Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SL/TL Kugelgewindetriebe mit großer Steigung

SL/TL Kugelgewindetriebe mit großer Steigung
Dank der speziellen Auslegung auf Anwendungen mit hohen Lineargeschwindigkeiten für erhöhte Produktivität vereint SKFs Sortiment an Kugelgewindetrieben mit großer Steigung die Präzisionsrollentechnik mit Endkappen-Rücklauf. Dank des Präzisionsschliffs an Mutteraußenfläche und Flanschauflage eignet sich diese Konstruktion für die meisten Positionierungsanwendungen. Für zusätzliche Positioniergenauigkeit bietet SKF diese Palette auch mit Schlupfverhinderung an.

Eigenschaften und Vorteile

  • Schmierbohrung für Schmiernippel oder automatischen Schmierstoffgeber SKF SYSTEM 24
  • Standardschutz an jeder Mutter dank Komposit-Abstreifern an den Rücklaufkappen (NOWPR)
  • Optionaler doppelter Schutz an jeder Mutter anhand von zusätzlichen Bürstenabstreifern an den Rücklaufkappen (WPR)
  • Optionale Oberflächenbeschichtung von Spindel und Mutter
  • Optionale Sicherungsmuttern. Wenden Sie sich bitte direkt an SKF
  • Optionale Spindellagerungseinheiten
  • Hohe Drehzahlen bis zu nd0 = 90 000, bei gleichzeitiger Erhöhung der Lineargeschwindigkeit auf bis zu 110 m/min
  • Mutternkonstruktion gut geeignet für Förder- oder Positionierungsanwendungen mit hohen Anforderungen an die Geschwindigkeit, wie in der Holzbearbeitung, bei einigen Funktionen des Kunststoffspritzgusses, Pick-&-Place usw.
Technische Daten Version SL
Nenndurchmesser
von 25 bis 50 mm
Steigung
von 20 bis 50 mm
Dynamische Tragzahl
von 22,3 bis 92,9 kN
Statische Tragzahl
von 50,6 bis 235,1 kN
Maximale Axialbelastung
von 0,08 bis 0,12 mm

Technische Daten Version SL
Nenndurchmesser
von 25 bis 50 mm
Steigung
von 20 bis 50 mm
Dynamische Tragzahl
von 12,3 bis 51,2 kN
Statische Tragzahl
von 25,3 bis 117,6 kN
Maximale Axialbelastung
von 0,08 bis 0,12 mm
Vorspannmoment (bei null Spiel)
0,01-0,33 bis 0,21-0,98 Nm

Typische Einsatzbereiche

  • Holzbearbeitung
  • Werkzeugmaschinen
  • Und viele andere Anwendungen


Kugelgewindetriebe mit großer Steigung SL / TL

SKF logo