Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Miniatur-Serie aus korrosionsbeständigem Stahl SDS / BDS / SHS

Miniatur-Serie aus korrosionsbeständigem Stahl SDS / BDS / SHS
Die Herstellung der SKF Miniatur-Kugelgewindetriebe basiert auf der Präzisionsrollentechnik. Sie bieten kompakte, hocheffiziente Antriebslösungen und sind so konstruiert, dass sie dem Zahn der Zeit sowie anspruchsvollen Umgebungen standhalten. Die Mutter ist mit einer Spitze mit Gewinde (threaded nose) versehen, um den Einbau zu erleichtern. Bei Bedarf fertigt SKF auch kundenspezifische Lösungen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Optionales reduziertes Axialspiel von 0,02 bis 0,03 mm, je nach Größe
  • Standardmäßige Steigungsgenauigkeit G7 und G9
  • Spindel und Mutter bestehen aus X30Cr13 (ähnlich AISI 420)
  • Die Kugeln bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl vom Typ X105CrMo17 (ähnlich AISI 440C)
  • Optionaler Sicherungsring für bestimmte Größen
  • Optionale Abstreifer für bestimmte Größen.
  • Hervorragende Positionier- und Wiederholgenauigkeit 
  • Reibungsarmer Lauf
  • Extrem kompakte Mutternkonstruktion mit Gewindespitze zum einfachen Einbau
  • Schlupfverhinderung durch überdimensionierte Kugeln auf Anfrage (Kennzeichen BDS)
  • Über lange Zeit lagerfähig vor dem Einsatz oder bei Anwendungen mit extrem langer Gebrauchsdauer
  • An den Betrieb in sauberen Umgebungen angepasst

Technische Daten

Nenndurchmesser
von 6 bis 16 mm
Steigung
von 2 bis 5 mm
Dynamische Tragzahl
von 1,2 bis 4,8 kN
Statische Tragzahl
von 1,1 bis 5,4 kN
Maximale Axialbelastung
von 0,05 bis 0,07 mm

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Medizintechnische Bildgebung
  • Optische Industrie
  • Luft- und Raumfahrt
  • Halbleiterindustrie
  • Off-Highway
  • Und viele andere Anwendungen


Miniatur-Serie aus Edelstahl SDS / BDS / SHS

SKF logo