Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Universal-Kugelgewindetriebe SX / BX

Universal-Kugelgewindetriebe SX / BX
SKF Universal-Kugelgewindetriebe (Präzisionsrollentechnik), bieten kompakte, hocheffiziente Antriebslösungen. Die Mutter ist mit einer Spitze mit Gewinde (threaded nose) versehen, um den Einbau zu erleichtern. Optionale Spezialflansche lassen sich an der Spitze mit Mutterngewinde befestigen, sollte sich diese Montageart besser für die Anwendungsintegration eignen. Bei Bedarf fertigt SKF auch kundenspezifische Lösungen.
Mit ähnlicher Einsatzrücklauf- und Mutternkonstruktion ist die Serie SX / BX die „große Schwester“ der Serie SD / BD.

Eigenschaften und Vorteile

  • Optionales reduziertes Axialspiel von 0,05 bis 0,08 mm, je nach Größe
  • Standardmäßige Komposit-Rücklauf-Einsätze
  • Optionale Stahl-Rücklauf-Einsätze
  • Schmierbohrung für Schmiernippel oder automatischen Schmierstoffgeber SKF SYSTEM 24
  • Korrosionsschutz durch phosphatierte Mutter
  • Optionale Oberflächenbeschichtung der Spindel
  • Optionale Sicherungsmuttern
  • Optionale Flanschmuttern
  • Optionale Abstreifer
  • Optionale Spindellagerungseinheiten
  • Minimaler Außendurchmesser der Mutter und Gewindespitze zum einfachen Einbau
  • Mutternkonstruktion ist gut an Anwendungen mit Transport-Gewindetrieben angepasst und ökonomisch
  • Optionale Stahl-Rücklauf-Einsätze für zusätzliche Sicherheit bei Anwendungen mit extremen Anforderungen oder senkrechten Achsen
  • Schlupfverhinderung durch überdimensionierte Kugeln auf Anfrage (Kennzeichen BX)
  • Die BX-Konstruktion eignet sich für Anwendungen mit häufigen Richtungswechseln und Vibrationen

Technische Daten

Nenndurchmesser
von 20 bis 63 mm
Steigung
von 5 bis 40 mm
Dynamische Tragzahl
von 14 bis 91,2 kN
Statische Tragzahl
von 23,8 bis 248,3 kN
Maximale Axialbelastung
von 0,1 bis 0,12 mm

Typische Anwendungen

  • Transporttechnik
  • Fördertechnik
  • Und viele andere Anwendungen


Universal-Kugelgewindetriebe SX / BX

SKF logo