Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PGF präzisionsgeschliffene Kugelgewindetriebe

PGF präzisionsgeschliffene Kugelgewindetriebe

Eigenschaften und Vorteile

  • Vorgespannte Einzelmutter mit Endflansch
  • Standardmäßige Stahl-Rücklauf-Einsätze
  • Standardmäßige Steigungsgenauigkeit G5. Optionale Steigungsgenauigkeit G3 oder G1
  • Schmierbohrung für Schmiernippel
  • Serienmäßige Abstreifer
  • Optionale Spindellagerungseinheiten
  • Die nicht vorgespannte Variante heißt SGF
  • Schlupfverhinderung durch überdimensionierte Kugeln auf Anfrage
  • Präzisionsgeschliffene Mutter gut geeignet für Positionierungs-Gewindetriebe
  • Einteilige Mutter mit interner Vorspannung für Kompaktheit und optimale Steifigkeit

Technische Daten

Nenndurchmesser
von 0,625 bis 4 inch
Steigung
Steigung von 0,1 bis 0,75 inch
Dynamische Tragzahl
von 1 030 bis 34 900 lbf
Statische Tragzahl
von 2 100 bis 112 000 lbf <1/>
Standardvorspannung
8% bis 10% des Kugelgewinde-Ca-Werts

Typische Einsatzbereiche

  • Werkzeugmaschinen
  • Bearbeitungszentren
  • Schleifmaschinen
  • Schneiden von Marmor und Stein
  • Und viele andere Anwendungen
SKF logo