Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Rollengewindetriebe mit angetriebenen Muttern SRR/BRR

Konzept

Der grundlegende Zweck dieser Lösung liegt in der Minimierung des Massenträgheitsmomentes bei langen Spindeln. SKF bietet eine Reihe von Planetenrollengewindespindeln an, bei der die Mutter in einem Stahlgehäuse montiert und gelagert ist. Der Elektromotor treibt die Mutter über einen Zahnriemen an, und die Mutter bewegt sich (zusammen mit dem Motor) entlang der feststehenden Spindel.

Eigenschaften und Vorteile

  • Schrägkugellager der Reihe 72 sind direkt in dem Gehäuse integriert und an der Mutter montiert
  • Die Lager sind in O-Anordnung vorgespannt, um das vom Zahnriemen aufgebaute Moment voll aufnehmen zu können
  • 2 Nilosringe schützen die Lager gegen Verunreinigung und ermöglichen eine Lebensdauerschmierung
  • Bei der Standardkonfiguration sind an beiden Enden der Mutter Abstreifer montiert, um einen besseren Schutz gegen Verunreinigungen zu gewährleisten
  • Die Spindelbaugruppe wird über einen Schmiernippel an der Gehäuseaußenfläche geschmiert, Standard SKF LGEP2, oder nach Kundenwunsch
  • SRR Version mit Axialspiel
  • BRR Version ohne Axialspiel
  • Kompakte, einsatzbereite Lösung zur Montage in der Maschine
  • Vereinfachte Konstruktion für Maschinenbauer

Technische Daten

Nenndurchmesser
von 25 bis 60 mm
Steigung
von 5 bis 30 mm
dynamische Tragzahl
und kombinierte Steigung
Bitte wenden Sie sich hinsichtlich der Daten zur Durchmesserfunktion an SKF
statische Tragzahl
und kombinierte Steigung
Bitte wenden Sie sich hinsichtlich der Daten zur Durchmesserfunktion an SKF
Beschleunigung
bis zu 12 000 rad/s2
Höchstgeschwindigkeit n x d0
bis zu 160 000

Typische Einsatzbereiche

  • Produktionsprozesse in der Automobilindustrie (Servopressen, Rohrbiege- und Umformmaschinen, Arretierungsvorrichtungen usw.)
  • Prozesse der Spritzgussindustrie ( Werkstücksauswurf) 
  • Und viele andere Anwendungen

SRR/BRR series

SKF logo