Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Wasserbeständiges, lebensmittelverträgliches Fett für hohe Belastungen und einen großen Temperaturbereich

Lebensmittelverträgliche SKF Schmierstoffe

Lebensmittelverträgliches hochbelastbares Fett LGFQ 2

SKF LGFQ 2 ist ein Kalzium-Sulfonat-Komplexseifenfett auf Basis synthetischen Öls. Es eignet sich für hohe Belastungen, feuchte Umgebungen und schwankende Temperaturen, wie z.B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz
  • Ausgezeichnete mechanische Stabilität
  • Ausgezeichnete Schmierfähigkeit bei hohen Belastungen
  • Niedriger Reibverschleiß
  • Gute Förderbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen
  • NSF-Registrierung für H1, Halal- und Koscher-Zertifizierung

Anwendungsfälle

  • Pelletierung (Tierfutter, Zucker, Salz)
  • Mischer (Abfüllanlagen)
  • Walzwerke
  • Zentralschmiersysteme
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Kartusche 420 mlLGFQ 2/0.4
Eimer 18 kgLGFQ 2/18
Fass 50 kgLGFQ 2/50
Fass 180 kgLGFQ 2/180
Gasgetriebene Schmierstoffgeber 
LAGD Reihe 125 mlLAGD 125/FQ2
Elektromechanische Schmierstoffgeber 
TLSD-Reihe 125 ml-NachfüllsatzLGFQ 2/SD125
TLSD-Reihe 250 ml-NachfüllsatzLGFQ Q/SD250
Elektromechanische Schmierstoffgeber 
TLMR 101 Reihe 380 ml Nachfüllsatz, einschl. BatterieLGFQ 2/MR380B
TLMR 201 Reihe 380 ml NachfüllsatzLGFQ 2/MR380
Technische Daten
KurzzeichenLGFQ 2/(Gebindegröße)
DIN 51825KP1/2N-40
DickungsmittelKalzium-Sulfonat-Komplex-Seife
NLGI-Klasse1,5
FarbeBraun
GrundölSynthetisch (PAO)
Temperaturbereich–40 bis +140 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176>300 °C
Kinematische Viskosität des Grundöls 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
320
30
Walk-Penetration nach DIN ISO 2137 
60 Hübe
100 000 Hübe
280-310
+30 max.
Mechanische Stabilität 
Walkstabilität, 50 h bei 80 °C, 10-1 mm–20 bis +30 max.
Korrosionsschutz 
Emcor:

– Standard ISO 11007
– Salzwasserprüfung (0,5% NaCl) DIN 51802
0–0
0–0
Verhalten gegenüber Wasser 
DIN 51807/1, 3 h bei 90 °C
Wasserauswaschung ASTM D1264, %
1 max.
0
Ölabscheidung 
DIN 51817, 7 Tage bei 40 °C, %3 max.
Schmierfähigkeit 
SKF R2F, Laufprüfung B bei 120 °CBestanden
Kupferkorrosion 
DIN 51811
1b max. bei 100 °C
EP-Leistung 
DIN 51350/5, Verschleißnarbe, 1.400 N, mm
DIN 51350/4, Schweißkraft, N
1 max.
>4.000
Reibkorrosion 
ASTM D4170 FAFNIR-Test, mm0,8*
Lagerbeständigkeit2 Jahre
NSF-Registriernr.153759
* Typischer Wert 
SKF logo