Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schmierfett für SKF energieeffiziente (E2) Kugellager

Schmierfett LEGE 2 für SKF energieeffiziente (E2) Kugellager
SKF LEGE 2 basiert auf einem vollsynthetischen Esteröl und einem speziellen Lithiumseifen-Dickungsmittel. Dieses reibungsarme Premiumschmierfett wurde speziell für SKF energieeffiziente Kugellager entwickelt.
  • Niedriges Reibungsmoment.
  • Geringe Verlustleistung.
  • Geringes Laufgeräusch.
  • Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit.
  • Weiter Temperaturbereich.
Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Kartusche 420 mlLEGE 2/0.4
Dose 1 kgLEGE 2/1
Technische Daten
KurzzeichenLEGE 2/(Gebindegröße)
DIN 51825 BezeichnungK2N-50
NLGI-Konsistenzklasse2-3
DickungsmittelLithium
FarbeHellbraun
GrundölEsteröl
Temperaturbereich-50 bis +150 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176>185 °C
Viskosität des Grundöls
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

25
4,9
Penetration nach DIN ISO 2137
60 Hübe, 10–1 mm
100 000 Hübe, 10–1 mm

240–270
330 max.
Korrosionsschutz
SKF Emcor Standard ISO 11007
SKF Emcor 0,5% Salzwasser

0-0
0-0
Wasserbeständigkeit
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C
0
Kupferkorrosion
ISO 2160 bei 140 °C
1b
Mechanische Stabilität
Walkstabilität, 50 h bei 80 °C
310
Mindestbetriebstemperatur
Drehmoment ASTM D1478-63, mNm
Anlaufreibungsmoment bei -40 °C
Laufmoment bei -40 °C
300 max.
100 max.
BeQuiet + PrüfungGN3 min, GN4 1
Gebrauchsdauer von Wälzlager-Schmierfetten
SKF R0F-Prüfung L50 Lebensdauer bei 10 000 min-1, h

>1 000 bei 150 °C
Gebindegrößen420 ml Kartusche
1 kg Kanister
SKF logo