Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schmierfett für SKF energieeffiziente (E2) Pendelrollenlager

Schmierfett LESA 2 für SKF energieeffiziente Pendelrollenlager
SKF LESA 2 basiert auf einem vollsynthetischen Polyalphaolefine-Grundöl (PAO) und einem speziellen Lithiumseifen-Dickungsmittel. Dieses reibungsarme Premiumschmierfett wurde speziell für SKF energieeffiziente Pendelrollenlager entwickelt.
  • Niedriges Reibungsmoment
  • Niedrige, reibungsbedingte Energieverluste
  • Geräuscharmer Lauf
  • Extrem gute Oxidations- und Wasserbeständigkeit
Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Kartusche 420 mlLESA 2/0.4
Dose 1 kgLESA 2/1
Dose 5 kgLESA 2/5
Eimer 18 kgLESA 2/18
Technische Daten
KurzzeichenLESA 2/(Gebindegröße)
DIN 51825 BezeichnungKP2G-50
NLGI-Konsistenzklasse2
DickungsmittelLithium
FarbeBeige
GrundölPAO
Temperaturbereich–50 bis +110 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176180 min. (356 min.)
Viskosität des Grundöls 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Penetration nach DIN ISO 2137 
60 Hübe, 10–1 mm
100 000 Hübe, 10–1 mm
265–295
+50 max. (325 max.)
Mechanische Stabilität 
Walzenstabilität, 50 Stunden bei 80 °C, 10–1 mm380 max.
Korrosionsschutz 
SKF Emcor:
– Standard ISO 110070–1
Verhalten gegenüber Wasser 
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C1 max.
Ölabscheidung 
DIN 51817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, % <4
Kupferkorrosion 
DIN 51 811, 110 °C1 max. 100 °C
Fettgebrauchsdauer 
R0F-Prüfung L50 Lebensdauer bei 20 000 U/min, Stunden >1.000 bei 110 °C 
EP-Leistung 
Vierkugelapparat, Schweißkraft DIN 51350/42 000 min.
SKF logo