Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Reibungsarmes Schmierfett

SKF LESA 2 basiert auf einem vollsynthetischen Polyalphaolefine-Grundöl (PAO) und einem speziellen Lithiumseifen-Dickungsmittel. Dieses reibungsarme Premiumschmierfett wurde speziell für Lager entwickelt, die mit niedrigen Reibungskoeffizienten laufen sollen.
  • Niedriges Reibungsmoment
  • Niedrige, reibungsbedingte Energieverluste
  • Geräuscharmer Lauf
  • Extrem gute Oxidations- und Wasserbeständigkeit
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Kartusche 420 mlLESA 2/0.4
Dose 1 kgLESA 2/1
Dose 5 kgLESA 2/5
Technische Daten
Kurzzeichen LESA 2/(Gebindegröße)
DIN 51825 Bezeichnung KP2G-50
NLGI-Konsistenzklasse 2
Dickungsmittel Lithium
Farbe Beige
Grundöl PAO
Temperaturbereich –50 bis +110 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176 >180 °C
Kinematische Viskosität des Grundöls40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 18
4,5
Walk-Penetration nach DIN ISO 213760 Hübe, 10-1 mm
100 000 Hübe, 10-1 mm
 265–295
+50 max. (325 max.)
Mechanische StabilitätWalkstabilität, 50 Stunden bei 80 °C, 10-1 mm 380 max.
KorrosionsschutzEmcor: Standard ISO 11007 0–1
Verhalten gegenüber WasserDIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C 1 max.
ÖlabscheidungDIN 51 817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, % <4
KupferkorrosionDIN 51 811, 110 °C 1 max. 100 °C
WälzlagerfettgebrauchsdauerR0F-Prüfung L50 Lebensdauer bei 20 000 U/min, Stunden >1.000 bei 110 °C 
EP-LeistungVierkugelapparat, Schweißkraft DIN 51350/4 2 000 min.
SKF logo