Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

IG502-2-E

IG502-2-E
IG502-2-E
Steuergeräte für den Einsatz in Zentralschmiersystemen für Nutzfahrzeuge und industrielle Anlagen

Funktionsweise:
  • Impulsgeber/-zähler
  • einstellbare Überwachungszeit
  • Überwachung des Schmierstoff-Füllstands
  • Überwachung der Pumpenlaufzeit (Druckschalter- bzw. Zyklenschaltersignale)

Technische Eigenschaften:

  • Eingangsspannung: 12 oder 24 V DC
  • Schutzart: IP 20, DIN 40050, Stecker IP 00
  • Betriebstemperatur: -25 bis +75 °C
  • Lagerungstemperatur: -40 bis +75 °C

Besonderheiten:
  • Universal-Steuergerät für Einleitungs- und Progressiv-Schmiersysteme an Nutzfahrzeugen und industriellen Anlagen 
  • CE- und E1-Konformitätszeichen

SKF logo