Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

IGZ51-20-E

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E
Steuergeräte für Progressiv-Schmiersysteme SKF ProFlex

Funktionsweise:
  • Impulsgeber/-zähler
  • Wahlweise taktender oder kontinuierlicher Pumpenbetrieb
  • einstellbare Anzahl der Hübe
  • auswählbare Intervall- und Überwachungszeit
  • Überwachung des Schmierstoff-Füllstands
  • Überwachung der Pumpenlaufzeit

Technische Eigenschaften:

  • Nennfrequenz: DC oder 50-60 Hz
  • Eingangsspannung: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC oder 20-24 V DC
  • Betriebstemperatur: 0 bis +60°C
  • Lagerungstemperatur: -25 bis +70°C

Besonderheiten:

  • Stromausfallspeicher (IGZ51-20-S2-E/IGZ51-20-S8-E)
  • Füllstandsschalter (Öffner) (IGZ51-20-S7-E)
  • Pumpenlaufzeit = Überwachungszeit einstellen (IGZ51-20-S7-E)
  • Vorschmierung (IGZ51-20-S8-E)
  • Überwachung der Impulse (IGZ51-20-S8-E)
  • CE-Konformitätszeichen
SKF logo