Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Steuergeräte für Einleitungs-Schmiersysteme

Die Steuergeräte haben die Aufgabe, nach Ablauf einer bestimmten Intervallzeit eine Schmierung auszulösen Sie haben außerdem eine Reihe von Funktionen, die zur Steuerung und Überwachung des Schmiersystems benötigt werden. Der Umfang dieser Funktionen hängt vom jeweiligen Gerät ab.

Für SKF MonoFlex Einleitungs-Schmiersysteme sind verschiedene Steuergeräte lieferbar. Wichtige Auswahlkriterien sind die Funktionen der Steuergeräte:
  • einstellbare Intervallzeit
  • einstellbare Überwachungszeit
  • einstellbare Pumpennachlaufzeit
  • Pumpenlaufzeitbegrenzung
  • Überwachung des Druckaufbaus
  • Überwachung der Druckentlastung
  • Überwachung des Schmierstoff-Füllstands
  • Verlängerung der Intervallzeit
  • aktivierbarer Stromausfallspeicher
SKF logo