Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.


Controller for use in single-line lubrication systems

Model 85535 is a microprocessor-controlled, 24 V DC unit. It is fully programmable and can be used either as a timer or a controller. Controllers have a wider off-time range than timers and a memory switch to turn pre-lube option on or off. The controller is used to program the cycle frequency of a lubrication pump. Lube cycles are determined by the setting of internal switches, and the cycle times are selected to meet system requirements. During the “on” time, the air to the pump solenoid will be energized.

Features and benefits:
  • Microprocessor-controlled, 24 V DC unit
  • Simple adjustment via dip switches and rotary switches
  • Fully programmable
  • Can be operated in timer or controller mode
SKF logo