Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

IGZ36-20-E

IGZ36-20-E
IGZ36-20-E
Steuergeräte für Einleitungs-Schmiersysteme SKF MonoFlex

Funktionsweise:
  • Impulsgeber/-zähler
  • einstellbare Intervallzeit
  • einstellbare Verzögerungszeit
  • Überwachung des Druckaufbaus
  • Überwachung der Druckentlastung

Technische Eigenschaften:

  • Nennfrequenz: DC oder 50-60 Hz
  • Eingangsspannung: 20-24/100-120/200-240 V AC oder 20-24 V DC
  • Betriebstemperatur: 0 bis +60°C
  • Lagerungstemperatur: –25 bis +70 °C 

Besonderheiten:

  • Überwachung des Schmierstoff-Füllstands mit Öffner-Kontakt (Kabelbruchüberwachung) (IGZ36-20-S6-E)
  • CE-Konformitätszeichen
SKF logo