Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

IGZ51-20-S3-E

Steuergeräte
Steuergeräte
Steuergeräte für Einleitungs-Schmiersysteme SKF MonoFlex

Funktionsweise:
  • Impulsgeber/-zählwerk
  • einstellbare Intervallzeit
  • Verlängerung der Intervallzeit
  • einstellbare Nachlaufzeit
  • aktivierbarer Stromausfallspeicher
  • Überwachung des Druckaufbaus
  • Überwachung der Druckentlastung

Technische Eigenschaften:

  • Nennfrequenz: DC oder 50-60 Hz
  • Eingangsspannung: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC oder 20-24 V DC
  • Betriebstemperatur: 0 bis +60°C
  • Lagerungstemperatur: -25 bis +70°C

Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen
SKF logo