Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

ST-1240-GRAPH-COMO

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH-COMO
SKF ST-1240-GRAPH-COMO ist ein Schmierungs-Steuergerät mit 2 Kanälen. Es kann mit jeder Kombination der Schmiersysteme SKF MonoFlex, SKF DuoFlex und SKF ProFlex arbeiten. Neben der Schmierungs-Steuerung können auch Zustandsüberwachungsfunktionen in das Steuergerät integriert werden.

Die Schmierkanäle können in Zonen unterteilt oder durch Absperrventile getrennt sein. Es kann sich dabei aber auch um komplette Schmiersysteme mit separaten Pumpenaggregaten und Schmierstoffen handeln. Die Konfiguration kann vor Ort über die Bedieneroberfläche vorgenommen werden. Druckschalter, Druckgeber oder Kolbendetektoren können in beiden Kreisen zum Einsatz kommen. Die Bedieneroberfläche ist ein alphanumerischer Touchscreen.

Technische Merkmale:
  • Schmierkanäle: 2
  • Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
  • Betriebsspannung: 93 bis 132 V AC, 186 bis 264 V AC
  • Gehäuse: 380 x 300 x 210 mm (B x H x T), Lackierung RAL 7035
  • Schutzart: IP65
  • Schnittstellen: Alphanumerischer Touchscreen und Anschluss RS-422 Modbus
  • SKF Dosierwächter können an SKF ST-1240-GRAPH-COMO angeschlossen werden.

Besonderheiten:
  • Automatischer Pumpenwechsel (Dualset)
  • Fettsprühung mit Druckluftüberwachung 

Zustandsüberwachungsfunktionen:

Bis zu zehn Geräte CMPT CTU können an das Schmierungs-Steuergerät SKF ST-1240-GRAPH-COMO angeschlossen werden.
Das Schmieraggregat dient zur Verarbeitung der Messergebnisse der CTU, die

  • Temperaturdaten enthalten;
  • ein oder mehrere verarbeitete Schwingungssignale anzeigen;
  • die Alarmgrenzwerte für die gemessenen Parameter festlegen;
  • Alarmfunktion (visuell und Relais)
  • Anzeige von Schwingungs- und Temperaturtrends
SKF logo