Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

ST-1240-GRAPH

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH ist ein Schmierungs-Steuergerät mit 2 Kanälen. Dieses kann mit jeder Kombination der Schmiersysteme SKF MonoFlex, SKF DuoFlex und SKF ProFlex arbeiten.

Die Schmierkanäle können in Zonen unterteilt oder durch Absperrventile getrennt sein. Es kann sich dabei aber auch um komplette Schmiersysteme mit separaten Pumpenaggregaten und Schmierstoffen handeln. Die Konfiguration kann vor Ort über die Bedieneroberfläche vorgenommen werden. Druckschalter, Druckgeber oder Kolbendetektoren können in beiden Kanälen zum Einsatz kommen. Die Bedieneroberfläche ist ein alphanumerischer Touchscreen.

Technische Merkmale:
  • Schmierkanäle: 2
  • Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
  • Betriebsspannung: 93 bis 132 V AC, 186 bis 264 V AC
  • Gehäuse: 380 x 300 x 210 mm (B x H x T), Lackierung RAL 7035
  • Schutzart: IP65
  • Schnittstellen: Alphanumerischer Touchscreen und Anschluss RS-422 Modbus
  • Kompatibel mit: Steuerungssoftware SKF Online 1440
  • SKF Dosierwächter können an SKF ST-1240-GRAPH angeschlossen werden.


Besonderheiten:
  • Automatischer Pumpenwechsel (Dualset)
  • Fettsprühung mit Druckluftüberwachung
SKF logo