Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Flowline Monitor FL15

SKF Flowline monitor FL15
SKF Flowline monitor FL15
Digitales, turbinenartiges Öl-Durchflussmessgerät zur Regelung und Messung der Durchflussmengen von Schmierstoffen in Öl-Umlauf-Schmierungssystemen.
Grenzwerte für die Auslösung von Störmeldungen können für jeden Durchflussmesser individuell eingestellt werden Flowline-Überwachungsgeräte sind mit einem Feldbus zum Anschluss an das kundenseitige Steuersystem und die SKF Flowline Software ausgestattet.

Technische Merkmale:
  • Durchflussmenge: von 0,05 bis 15 l/min bei Öl Viskosität 220 cSt
  • Anzahl der Durchflussmesser: 2; 4; 6; 8 und 10
  • Stromversorgung: 24 V DC/AC
  • Energieverbrauch: max. 5 W
  • Maximale Betriebstemperatur: 70 ℃

Besonderheiten

  • Alarmrelais: Zusatzrelaisplatine mit 11 Relais
  • Serielle Bus-Schnittstelle: CAN
  • Durchflussanzeige-Displays mit Plexiglas
SKF logo