Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Safeflow SF05/10/15

SKF Safeflow SF10A 15A BSC
SKF Safeflow SF05/10/15
Durchflussmessgerät mit kegelförmigem Schwimmer zur Regelung und Messung der Schmierstoff-Durchflussmengen in Öl-Umlaufschmiersystemen

Die SKF Safeflow Öldurchflussmesser können gruppiert angeordnet werden (bis zu 10 Einheiten), um Rohrlängen zu reduzieren und die Montage zu vereinfachen.
Die Bodenplatte besteht aus Aluminium, das Messrohr ist aus Glas gefertigt. Hohe Temperaturen und die Verwendung von Mineral- oder Synthetikölen stellen daher kein Problem dar.

Technische Merkmale:
  • Durchflussmenge bei 220 cSt:
    SF05A: 0,04–0,35 l/min 
    SF10A: 0,1–1,7 l/min
    SF15A: 0,2–4,4 l/min
  • Betriebsviskosität: 32-1000
  • Anzahl der Durchflussmesser: 1, 2, 4, 6, 8 und 10
  • Maximale Betriebstemperatur: 70 ℃

Spezielle Eigenschaften

  • Elektrische Alarme: Gruppe oder individuell
  • Durchflussanzeige-Displays mit Plexiglas

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo