Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Safeflow SF30

SKF Safeflow 4
SKF Safeflow SF30

Durchflussmessgerät mit kegelförmigem Schwimmer zur Regelung und Messung der Schmierstoff-Durchflussmengen in Öl-Umlaufschmiersystemen


Die Bodenplatte besteht aus Aluminium, das Messrohr ist aus Glas gefertigt. Hohe Temperaturen und die Verwendung von Mineral- oder Synthetikölen stellen daher kein Problem dar.

Technische Merkmale:

  • Durchflussmenge: 2,5-44 l/min bei 220 cSt
  • Betriebsviskosität: 32-1000
  • Anzahl der Durchflussmesser: 1
  • Maximale Betriebstemperatur: 70 ℃

Spezielle Eigenschaften

  • Elektrische Alarme: Gruppe oder individuell
  • Durchflussanzeige-Displays mit Plexiglas

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo