Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

MV50x

MV504-0
MV504-0
Mischventile mit Eigendosierung für Schmiersysteme SKF Oil+Air

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Anzahl der Auslässe: 2 - 6
  • Dosierungen: 0,002; 0,006 cm³ pro Auslass
  • Druck:
    Luft: 3 - 10 bar
    Öl: 25 - 40 bar
  • Betriebsviskosität: 40 bis 200 mm²/s
  • Betriebstemperatur: 5 bis +80 °C

Besonderheiten:
  • keine

Unterlagen zum Thema

SKF logo