Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

MV5x

MV51-322-861
MV51-322-861
Mischventile ohne Eigendosierung für Schmiersysteme SKF Oil+Air

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl auf Erdöl- oder Synthetikbasis, kompatibel mit NBR-Elastomeren, Kunststoff, Kupfer und Kupferlegierungen
  • Anzahl der Auslässe: 1 oder 7
  • Externe Dosierung: 0,003 - 0,2 cm³
  • Öldruck: 5 bar
  • Betriebsviskosität: bis zu 3.000 mm²/s
  • Betriebsmedium
    - Druckluft: max.: 10 bar
    - Durchflussmenge bei 10 bar: 1.329 l/min

Besonderheiten:
  • keine

Unterlagen zum Thema

SKF logo