Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

PBA

PBA
PBA
Hydraulisch überwachter Schmierstoffverteiler für automatische Progressiv-Schmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Betriebsviskosität: > 12 mm²/s
  • Anzahl der Auslässe: 6 oder 8 (abhängig vom verwendeten Motortyp)
  • Dosiermenge pro Auslass: 0,35 ml pro Zyklus
  • Druck: max. 200 bar
  • Betriebstemperatur: -15 bis +110 °C

Besonderheiten:
  • Zertifiziert von Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
SKF logo