Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SPVS

SPVS 2 Auslässe Grundausführung
SPVS 2 Auslässe Grundausführung
SPVS 4 Auslässe Grundausführung
SPVS 4 Auslässe Grundausführung
Schmierstoffverteiler in Blockbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fett
  • Anzahl der Auslässe: 2 - 4
  • Eingangsvolumenstrom: 45 cm³/min
  • Fördermenge pro Auslass: 0,16 oder 0,32 cm³/Hub
  • Druck: max. 100 bar

Optional:
  • Überwachung: elektrisch
SKF logo