Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SSVM

Progressive metering devices in block design

SSVM type metering device
SSVM type metering device

SSVM type metering device is a compact single block progressive piston-type metering device. For direct mount of fittings with no need of any sealing in-between. Specially designed for small output needs, small spaces due to its small dimensions and short distances. Available with pin indicator for visual system monitoring.

Features and benefits:

  • Small and compact size for applications where space is restricted
  • Internal combining of outlets
  • Exact lubricant metering
  • Available with visual pin indicator
SKF logo