Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

VPB

VPB Grundausführung
VPB Grundausführung
Schmierstoffverteiler in Blockbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fett
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 20
  • Eingangsvolumenstrom: 400 cm³/min
  • Fördermenge pro Auslass: 0,2 cm³/Hub
  • Druck:
    Öl: max. 200 bar
    Fett 300 bar

Optional:
  • Überwachung: optisch und elektrisch
  • Verbindungsbrücke (Cross porting): Intern und extern
  • Befestigungsmöglichkeiten: Magnetventil

Besonderheiten:
  • Zertifiziert von Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
SKF logo