Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

PSG1

PSG1 mit Kolbendetektor
PSG1 mit Kolbendetektor
Schmierstoffverteiler in Segmentbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoffe: Öl und Fett
  • Anzahl der Scheiben: 3 - 10
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 20
  • Eingangsvolumenstrom: 800 cm³/min
  • Fördermenge pro Auslass: 0,05; 0,1; 0,2; 0,25 cm³/Hub

Optional:
  • Überwachung: optisch und elektrisch
  • Verbindungsbrücke (Cross porting): intern und extern

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo