Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

350

353 für Fließfett
353 für Fließfett
353 für Öl
353 für Öl
Vorschmierverteiler für automatische SKF MonoFlex Einleitungsschmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fließfett NLGI-Klasse 00 und 000
  • Anzahl der Auslässe: 2; 3; 5
  • Fördervolumen: 0,05 - 0,6 cm³/min
  • Druck: 6 - 80 bar
  • Entlastungsdruck (wählbar): 0,5 oder 3 bar
  • Betriebstemperatur: 0 bis 80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo