Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

351

351 für Fließfett
351 für Fließfett
351 für Öl
351 für Öl
Vorschmierverteiler für SKF MonoFlex Einleitungs-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fließfett NLGI-Klasse 00 und 000
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 0,05 - 0,60 cm³/min
  • Druck: 6 - 80 bar
  • Entlastungsdruck (wählbar): 0,5 oder 3 bar
  • Betriebstemperatur: 0 bis 80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo